Registar

Estamos a traduzir a nossa loja para português!
Mas como temos muitos produtos e páginas, vai demorar algum tempo. Entretanto, o nosso catálogo de produtos estará em inglês. Obrigado pela sua paciência!

Condições de filtragem
  • D1=Pin diameter(mm)
  • D2(mm)
  • D5
  • F1(kN)
  • F2(kN)
  • F3(kN)
  • L1=shaft length(mm)
  • L2(mm)
  • L3(mm)
  • L4(mm)
  • L5(mm)
  • L6(mm)
  • L7(mm)
  • L8(mm)
  • Receiving hole H11
  • X max.(mm)
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Dentro de 4 dias úteis

Lifting pins self-locking, stainless steel (07780)

Número da peça:

Indefinido. 17 candidatos encontrados.
Quantidade:

Lista de números de peça

Número de itens

D1=Pin diameter

(mm)

D2

(mm)

D5

F1

(kN)

F2

(kN)

F3

(kN)

L1=shaft length

(mm)

L2

(mm)

L3

(mm)

L4

(mm)

L5

(mm)

L6

(mm)

L7

(mm)

L8

(mm)

Receiving hole H11

X max.

(mm)

Weight (ERP)

(kg)

Quantidade mínima de encomenda
8
9.35
21.5
1.5
1.2
0.5
10
8.75
25.7
36
27
30
49
87.5
8
5
0.2300
1 unidades
8
9.35
21.5
1.5
1.2
0.5
15
8.75
25.7
36
27
30
49
87.5
8
10
0.2323
1 unidades
8
9.35
21.5
1.5
1.2
0.5
25
8.75
25.7
36
27
30
49
87.5
8
15
0.2354
1 unidades
8
9.35
21.5
1.5
1.2
0.5
35
8.75
25.7
36
27
30
49
87.5
8
15
0.2435
1 unidades
10
11.7
21.5
2.7
2.4
2.1
15
10.2
25.7
36
27
30
49
87.5
10
10
0.2362
1 unidades
10
11.7
21.5
2.7
2.4
2.1
25
10.2
25.7
36
27
30
49
87.5
10
10
0.2375
1 unidades
10
11.7
21.5
2.7
2.4
2.1
35
10.2
25.7
36
27
30
49
87.5
10
10
0.2472
1 unidades
10
11.7
21.5
2.7
2.4
2.1
50
10.2
25.7
36
27
30
49
87.5
10
10
0.2540
1 unidades
12
14.2
21.5
3.5
3.2
2.8
15
11
25.7
36
27
30
49
87.5
12
10
0.2453
1 unidades
12
14.2
21.5
3.5
3.2
2.8
25
11
25.7
36
27
30
49
87.5
12
15
0.2549
1 unidades
12
14.2
21.5
3.5
3.2
2.8
35
11
25.7
36
27
30
49
87.5
12
15
0.2632
1 unidades
12
14.2
21.5
3.5
3.2
2.8
50
11
25.7
36
27
30
49
87.5
12
15
0.2715
1 unidades
16
18.6
25
4.8
4.5
4.1
25
15.1
31
44.5
27
30
49
92.8
16
15
0.3207
1 unidades
16
18.6
25
4.8
4.5
4.1
50
15.1
31
44.5
27
30
49
92.8
16
35
0.3612
1 unidades
16
18.6
25
4.8
4.5
4.1
75
15.1
31
44.5
27
30
49
92.8
16
40
0.3883
1 unidades
20
24.5
30
10
8.5
6.5
50
19.7
36.5
52
32.6
36
56
114
20
25
0.6279
1 unidades
20
24.5
30
10
8.5
6.5
75
19.7
36.5
52
32.6
36
56
114
20
30
0.6929
1 unidades
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
159.38 €
( 189.66 € )
4 dias úteis
159.38 €
( 189.66 € )
4 dias úteis
159.38 €
( 189.66 € )
4 dias úteis
159.38 €
( 189.66 € )
4 dias úteis
166.52 €
( 198.16 € )
4 dias úteis
166.52 €
( 198.16 € )
4 dias úteis
166.52 €
( 198.16 € )
4 dias úteis
166.52 €
( 198.16 € )
4 dias úteis
177.80 €
( 211.58 € )
4 dias úteis
177.80 €
( 211.58 € )
4 dias úteis
177.80 €
( 211.58 € )
4 dias úteis
177.80 €
( 211.58 € )
4 dias úteis
199.99 €
( 237.99 € )
4 dias úteis
199.99 €
( 237.99 € )
4 dias úteis
199.99 €
( 237.99 € )
4 dias úteis
240.66 €
( 286.39 € )
4 dias úteis
243.97 €
( 290.32 € )
4 dias úteis

Informações detalhadas

Informações básicas

· Quick and simple carrier element with movable shackles

· The balls can be released by a push button

· The balls are locked again by releasing the push button

· Corrosion protected

· TÜV tested