Registar
Confirmado
  • Thread(mm)
  • B(mm)
  • B1(mm)
  • D=locking pin diameter(mm)
  • D2(mm)
  • Fx30°(mm)
  • H(mm)
  • L(mm)
  • L1=Handle length(mm)
  • L3(mm)
  • SW1(mm)
  • SW2(mm)
  • Spring force final pressure F2 approx.(N)
  • Spring force initial pressure F1 approx.(N)
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Dentro de 4 dias úteis

Cam-action indexing plunger, steel with hexagon, Form B (03099-12) (03099-12-050816)

Número da peça:

03099-12-050816
Limpar
Quantidade:
Loading...

Lista de números de peça

Número de itens
Número da peça
03099-12-050816

Thread

(mm)

B

(mm)

B1

(mm)

D=locking pin diameter

(mm)

D2

(mm)

Fx30°

(mm)

H

(mm)

L

(mm)

L1=Handle length

(mm)

L3

(mm)

SW1

(mm)

SW2

(mm)

Spring force final pressure F2 approx.

(N)

Spring force initial pressure F1 approx.

(N)

Weight (ERP)

(kg)

Quantidade mínima de encomenda
16
14.4
4.8
8
16
2.3
10
61.2
40
26
16
24
35
15
0.1110
1 unidades
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
19.71 €
( 23.45 € )
4 dias úteis

Informações detalhadas

Informações básicas

· Turning the grip through 180° retracts the indexing pin.

· Optionally available with coloured plastic grip caps

· Sleeves with a hexagon serve as assembly aids

O número da peça foi confirmado