Registar
Condições de filtragem
  • Travel S(mm)
  • Length L(mm)
  • Steel code
  • Grade
  • Surface finish body
  • Size
  • D=pin diameter(mm)
  • D2(mm)
  • Fx30°(mm)
  • L1(mm)
  • L2(mm)
  • L3(mm)
  • SW1(mm)
  • Spring force final pressure F2 approx.(N)
  • Spring force initial pressure F1 approx.(N)
  • PL Edelstahl
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Dentro de 4 dias úteis

Indexing plungers, Form C, inch (03090)

Número da peça:

Indefinido. 15 candidatos encontrados.
Quantidade:

Lista de números de peça

Número de itens

Body Material

Travel S

(mm)

Length L

(mm)

Steel code

Grade

Surface finish body

Size

D=pin diameter

(mm)

D1=Thread

D2

(mm)

Fx30°

(mm)

L1

(mm)

L2

(mm)

L3

(mm)

SW1

(mm)

Spring force final pressure F2 approx.

(N)

Spring force initial pressure F1 approx.

(N)

PL Edelstahl

Weight (ERP)

(kg)

Quantidade mínima de encomenda
Stainless Steel
5
47
1.4034
-
Hardened
0
5
3/8-16
21
1.3
17
7
15
13
12
5
Yes
0.0120
1 unidades
Stainless Steel
5
47
1.4034
-
Hardened
1
5
3/8-24
21
1.3
17
7
15
13
12
5
Yes
0.0174
1 unidades
Stainless Steel
6
56
1.4034
-
Hardened
2
6
1/2-13
25
1.8
20
8
17
14
14
6
Yes
0.0284
1 unidades
Stainless Steel
8
74
1.4034
-
Hardened
3
8
5/8-11
33
2.3
26
10
23
19
35
15
Yes
0.0626
1 unidades
Stainless Steel
10
80
1.4034
-
Hardened
4
10
3/4-10
33
2.8
28
12
25
22
34
15
Yes
0.1047
1 unidades
Stainless Steel
5
47
1.4305
-
Not hardened
0
5
3/8-16
21
1.3
17
7
15
13
12
5
Yes
0.0168
1 unidades
Stainless Steel
5
47
1.4305
-
Not hardened
1
5
3/8-24
21
1.3
17
7
15
13
12
5
Yes
0.0174
1 unidades
Stainless Steel
6
56
1.4305
-
Not hardened
2
6
1/2-13
25
1.8
20
8
17
14
14
6
Yes
0.0284
1 unidades
Stainless Steel
8
74
1.4305
-
Not hardened
3
8
5/8-11
33
2.3
26
10
23
19
35
15
Yes
0.0631
1 unidades
Stainless Steel
10
80
1.4305
-
Not hardened
4
10
3/4-10
33
2.8
28
12
25
22
34
15
Yes
0.1018
1 unidades
Steel
5
47
-
5.8
Hardened
0
5
3/8-16
21
1.3
17
7
15
13
12
5
No
0.0168
1 unidades
Steel
5
47
-
5.8
Hardened
1
5
3/8-24
21
1.3
17
7
15
13
12
5
No
0.0193
1 unidades
Steel
6
56
-
5.8
Hardened
2
6
1/2-13
25
1.8
20
8
17
14
14
6
No
0.0301
1 unidades
Steel
8
74
-
5.8
Hardened
3
8
5/8-11
33
2.3
26
10
23
19
35
15
No
0.0657
1 unidades
Steel
10
80
-
5.8
Hardened
4
10
3/4-10
33
2.8
28
12
25
22
34
15
No
0.0994
1 unidades
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
22.88 €
( 27.23 € )
4 dias úteis
21.78 €
( 25.92 € )
4 dias úteis
25.78 €
( 30.68 € )
4 dias úteis
33.24 €
( 39.56 € )
4 dias úteis
37.07 €
( 44.11 € )
4 dias úteis
22.88 €
( 27.23 € )
4 dias úteis
21.78 €
( 25.92 € )
4 dias úteis
25.78 €
( 30.68 € )
4 dias úteis
33.24 €
( 39.56 € )
4 dias úteis
37.07 €
( 44.11 € )
4 dias úteis
15.75 €
( 18.74 € )
4 dias úteis
14.99 €
( 17.84 € )
4 dias úteis
16.67 €
( 19.84 € )
4 dias úteis
18.92 €
( 22.51 € )
4 dias úteis
19.35 €
( 23.03 € )
4 dias úteis

Informações detalhadas

Informações básicas

· Indexing plungers facilitate indexing and locking

· Application sectors: machine, instrument and fixture construction, measuring technology, domestic use

· High stability

· Material: steel or stainless steel