Registar
2
Confirmado
  • Version 2
  • B(mm)
  • B1(mm)
  • D=locking pin diameter(mm)
  • D1
  • D2(mm)
  • Fx30°(mm)
  • H(mm)
  • L(mm)
  • L1=Handle length(mm)
  • L3(mm)
  • SW1(mm)
  • SW2(mm)
  • Spring force final pressure F2 approx.(N)
  • Spring force initial pressure F1 approx.(N)
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Dentro de 4 dias úteis

Cam-action indexing plungers with stop, stainless steel, Form B, without grip cap, with nut (03099-22) (03099-22-21050610)

Número da peça:

03099-22-21050610
Limpar
Quantidade:
Loading...

Lista de números de peça

Número de itens
Número da peça
03099-22-21050610

Version 2

B

(mm)

B1

(mm)

D=locking pin diameter

(mm)

D1

D2

(mm)

Fx30°

(mm)

H

(mm)

L

(mm)

L1=Handle length

(mm)

L3

(mm)

SW1

(mm)

SW2

(mm)

Spring force final pressure F2 approx.

(N)

Spring force initial pressure F1 approx.

(N)

Weight (ERP)

(kg)

Quantidade mínima de encomenda
Right
9
3
6
M10
10
1.8
6
38.5
25
15
10
17
14
8
0.0190
1 unidades
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
22.31 €
( 26.55 € )
4 dias úteis

Informações detalhadas

Informações básicas

· Turning the grip through 180° retracts the indexing pin.

· 180° stop with rotation in one direction.

· Optionally available with coloured plastic grip caps

O número da peça foi confirmado