Registar
Condições de filtragem
  • Travel S(mm)
  • D(mm)
  • D2(mm)
  • Fx30°(mm)
  • L(mm)
  • L1(mm)
  • L2(mm)
  • L3(mm)
  • SW1(mm)
  • Spring force final pressure F2 approx.(N)
  • Spring force initial pressure F1 approx.(N)
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Dentro de 4 dias úteis

Indexing plungers ECO, steel or stainless steel with plastic mushroom grip, thread lock and locking slot (03089)

Indexing plungers ECO, steel or stainless steel with plastic mushroom grip, thread lock and locking slot (03089)

Número da peça:

Indefinido. 10 candidatos encontrados.
Quantidade:

Lista de números de peça

Número de itens

Body Material

Travel S

(mm)

D

(mm)

D1

D2

(mm)

Fx30°

(mm)

L

(mm)

L1

(mm)

L2

(mm)

L3

(mm)

SW1

(mm)

Spring force final pressure F2 approx.

(N)

Spring force initial pressure F1 approx.

(N)

Quantidade mínima de encomenda
Steel
4
4
M6
14
1
36
15
6
13
6
12
6
1 unidades
Steel
5
5
M8
14
1.3
40
17
7
15
8
12
6
1 unidades
Steel
6
6
M10
18
1.8
47.5
20
8
17
10
15
8
1 unidades
Steel
8
8
M12
25
2.3
61.7
26
10
23
12
19
8
1 unidades
Steel
3.5
3
M6
14
0.8
31.5
12
5
10
6
10
4
1 unidades
Stainless Steel
4
4
M6
14
1
36
15
6
13
6
12
6
1 unidades
Stainless Steel
5
5
M8
14
1.3
40
17
7
15
8
12
6
1 unidades
Stainless Steel
6
6
M10
18
1.8
47.5
20
8
17
10
15
8
1 unidades
Stainless Steel
8
8
M12
25
2.3
61.7
26
10
23
12
19
8
1 unidades
Stainless Steel
3.5
3
M6
14
0.8
31.5
12
5
10
6
10
4
1 unidades
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
4.68 €
( 5.57 € )
4 dias úteis
5.34 €
( 6.35 € )
4 dias úteis
5.98 €
( 7.12 € )
4 dias úteis
7.29 €
( 8.68 € )
4 dias úteis
4.65 €
( 5.53 € )
4 dias úteis
5.15 €
( 6.13 € )
4 dias úteis
6.06 €
( 7.21 € )
4 dias úteis
6.72 €
( 8.00 € )
4 dias úteis
8.00 €
( 9.52 € )
4 dias úteis
5.13 €
( 6.10 € )
4 dias úteis