Registar
2
Confirmado
  • Thread M(mm)
  • H(mm)
  • D1(mm)
  • L1(mm)
  • L=Length(mm)
  • S(mm)
  • Loosening torque approx.(Nm)
  • Spring force initial pressure F1 approx.(N)
  • Spring force final pressure F2 approx.(N)
  • Tightening torque approx.(Nm)
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Dentro de 4 dias úteis

Spring plungers with hex socket and ball, heavy spring force, with thread lock (03031) (03031-208)

Número da peça:

03031-208
Limpar
Quantidade:
Loading...

Lista de números de peça

Número de itens
Número da peça
03031-208

Thread M

(mm)

H

(mm)

D1

(mm)

L1

(mm)

L=Length

(mm)

S

(mm)

Loosening torque approx.

(Nm)

Spring force initial pressure F1 approx.

(N)

Spring force final pressure F2 approx.

(N)

Tightening torque approx.

(Nm)

Weight (ERP)

(kg)

Quantidade mínima de encomenda
8
1.5
5
8
18
4
0.38
47
73
1.1
0.0039
1 unidades
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
3.60 €
( 4.28 € )
4 dias úteis

Informações detalhadas

Informações básicas

· Quick indexing, positioning and fixating of components

· Application sectors: machine and plant construction, trade, domestic

· Universally applicable and easy to mount

· ball point hardened

· with thread lock: safety against vibrations, reusable

O número da peça foi confirmado