Registar
Condições de filtragem
  • Initial Load(N)
  • D1(mm)
  • L=Length(mm)
  • H(mm)
  • N(mm)
  • S(mm)
  • T1(mm)
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Dentro de 4 dias úteis

Spring plungers with hexagon socket and thrust pin, light spring force, inch (03050)

Número da peça:

Indefinido. 9 candidatos encontrados.
Quantidade:

Lista de números de peça

Número de itens

Initial Load

(N)

Max. Load

(N)

D=thread

D1

(mm)

L=Length

(mm)

H

(mm)

N

(mm)

S

(mm)

T1

(mm)

Weight (ERP)

(kg)

Quantidade mínima de encomenda
3
10
10-32
2.4
18
2.3
0.8
1.5
0.8
0.0014
1 unidades
3
9
1/4-20
2.7
20
2.5
1
2
1
0.0025
1 unidades
4
16
5/16-18
3.5
22
3
1.2
2.5
1.4
0.0045
1 unidades
4
16
3/8-16
4
22
3
1.6
3
1.4
0.0066
1 unidades
5
27
1/2-13
6
28
4
2
4
2
0.0158
1 unidades
20
45
5/8-11
7.5
32
5
2.5
5
2.5
0.0287
1 unidades
2
7
8-32
1.5
15
1.5
0.6
1.3
0.6
0.0008
1 unidades
2
7
8-36
1.5
15
1.5
0.6
1.3
0.6
0.0009
1 unidades
3
9
1/4-28
2.7
20
2.5
1
2
1
0.0028
1 unidades
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
3.92 €
( 4.66 € )
4 dias úteis
4.07 €
( 4.84 € )
4 dias úteis
4.50 €
( 5.36 € )
4 dias úteis
5.35 €
( 6.37 € )
4 dias úteis
6.82 €
( 8.12 € )
4 dias úteis
8.49 €
( 10.10 € )
4 dias úteis
3.85 €
( 4.58 € )
4 dias úteis
3.85 €
( 4.58 € )
4 dias úteis
4.07 €
( 4.84 € )
4 dias úteis

Informações detalhadas

Informações básicas

· Quick indexing, positioning and fixating of components

· Application sectors: machine and plant construction, trade, domestic

· Universally applicable

· Simple assembly