Registar
2
Condições de filtragem
  • Initial Load (Range)(N)
  • Initial Load(N)
  • D1(mm)
  • L=Length(mm)
  • L1(mm)
  • H(mm)
  • N(mm)
  • Tightening torque approx.(Nm)
  • Loosening torque approx.(Nm)
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Dentro de 4 dias úteis

Spring plungers with slot and ball, heavy spring force, with thread lock, inch (03011)

Número da peça:

Indefinido. 7 candidatos encontrados.
Quantidade:

Lista de números de peça

Número de itens

Initial Load (Range)

(N)

Initial Load

(N)

Max. Load

(N)

D=thread

D1

(mm)

L=Length

(mm)

L1

(mm)

H

(mm)

N

(mm)

Tightening torque approx.

(Nm)

Loosening torque approx.

(Nm)

Weight (ERP)

(kg)

Quantidade mínima de encomenda
0.01 to 50
19
30
10-32
3
12
6
0.9
0.8
0.12
0.08
0.0009
1 unidades
0.01 to 50
28
40
1/4-20
3.5
14
7
1
1
0.43
0.21
0.0019
1 unidades
0.01 to 50
47
73
5/16-18
5
16
8
1.5
1.2
1.09
0.37
0.0034
1 unidades
50.01 to 100
66
100
3/8-16
6
19
9
2
1.6
1.36
0.62
0.0057
1 unidades
50.01 to 100
66
120
1/2-13
8
22
10
2.5
2
2.03
1.36
0.0127
1 unidades
50.01 to 100
90
180
5/8-11
10
24
14
3.5
2.5
3.95
2.95
0.0216
1 unidades
0.01 to 50
28
40
1/4-28
3.5
14
7
1
1
0.43
0.21
0.0021
1 unidades
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
5.46 €
( 6.50 € )
4 dias úteis
5.41 €
( 6.44 € )
4 dias úteis
6.82 €
( 8.12 € )
4 dias úteis
7.70 €
( 9.16 € )
4 dias úteis
11.40 €
( 13.57 € )
4 dias úteis
15.50 €
( 18.45 € )
4 dias úteis
5.41 €
( 6.44 € )
4 dias úteis

Informações detalhadas

Informações básicas

· Quick indexing, positioning and fixating of components

· Application sectors: machine and plant construction, trade, domestic

· Universally applicable and easy to mount

· ball point hardened

· with thread lock: safety against vibrations, reusable