Registar
Condições de filtragem
  • Tip Material
    • Others
  • Initial Load(N)
  • D1(mm)
  • L=Length(mm)
  • L1(mm)
  • H(mm)
  • N(mm)
  • S(mm)
  • T1(mm)
  • Tightening torque approx.(Nm)
  • Loosening torque approx.(Nm)
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Dentro de 4 dias úteis

Spring plungers with hex socket and thrust pin, standard spring force, with thread lock, inch (03041)

Número da peça:

Indefinido. 7 candidatos encontrados.
Quantidade:

Lista de números de peça

Número de itens

Tip Material

Initial Load

(N)

Max. Load

(N)

D=thread

D1

(mm)

L=Length

(mm)

L1

(mm)

H

(mm)

N

(mm)

S

(mm)

T1

(mm)

Tightening torque approx.

(Nm)

Loosening torque approx.

(Nm)

Weight (ERP)

(kg)

Quantidade mínima de encomenda
Steel
6
20
10-32
2.4
18
7
2.3
0.8
1.5
0.8
0.12
0.08
0.0016
1 unidades
Steel
7
20
1/4-20
2.7
20
7
2.5
1
2
1
0.45
0.22
0.0029
1 unidades
Steel
9
35
5/16-18
3.5
22
8
3
1.2
2.5
1.4
1.05
0.37
0.0052
1 unidades
Steel
9
35
3/8-16
4
22
9
3
1.6
3
1.4
1.3
0.6
0.0076
1 unidades
Steel
12
55
1/2-13
6
28
10
4
2
4
2
2
1.3
0.0180
1 unidades
Steel
45
100
5/8-11
7.5
32
14
5
2.5
5
2.5
3.9
3
0.0325
1 unidades
[Others] POM
7
20
1/4-28
2.7
20
7
2.5
1
2
1
0.45
0.22
0.0032
1 unidades
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
4.07 €
( 4.84 € )
4 dias úteis
4.18 €
( 4.97 € )
4 dias úteis
4.86 €
( 5.78 € )
4 dias úteis
5.29 €
( 6.30 € )
4 dias úteis
8.51 €
( 10.13 € )
4 dias úteis
11.85 €
( 14.10 € )
4 dias úteis
4.18 €
( 4.97 € )
4 dias úteis

Informações detalhadas

Informações básicas

· Quick indexing, positioning and fixating of components

· Application sectors: machine and plant construction, trade, domestic

· Universally applicable and easy to mount

· ball point hardened

· with thread lock: safety against vibrations, reusable