Registar
Condições de filtragem
  • Hand Force(N)
  • Tightening Force (Range Selectable)(N)
  • Opening angle of holding arm
  • Opening angle of handle
  • Retaining force F1(N)
  • Retaining force F2(N)
  • Clamping force F3(N)
  • Clamping force F4(N)
  • hole arrangement
  • A(mm)
  • A1(mm)
  • A2(mm)
  • A3(mm)
  • A4(mm)
  • B(mm)
  • B1(mm)
  • B2(mm)
  • B3(mm)
  • B4(mm)
  • B5(mm)
  • B6(mm)
  • C(mm)
  • C2(mm)
  • D(mm)
  • H(mm)
  • H1(mm)
  • L(mm)
  • L1(mm)
  • M=clamping spindle
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Dentro de 4 dias úteis

Toggle clamps horizontal with safety interlock with flat foot and adjustable clamping spindle (05900)

Número da peça:

Indefinido. 4 candidatos encontrados.
Quantidade:

Lista de números de peça

Número de itens

Hand Force

(N)

Tightening Force (Range Selectable)

(N)

Opening angle of holding arm

Opening angle of handle

Retaining force F1

(N)

Retaining force F2

(N)

Clamping force F3

(N)

Clamping force F4

(N)

hole arrangement

A

(mm)

A1

(mm)

A2

(mm)

A3

(mm)

A4

(mm)

B

(mm)

B1

(mm)

B2

(mm)

B3

(mm)

B4

(mm)

B5

(mm)

B6

(mm)

C

(mm)

C2

(mm)

D

(mm)

H

(mm)

H1

(mm)

L

(mm)

L1

(mm)

M=clamping spindle

Weight (ERP)

(kg)

Quantidade mínima de encomenda
160
Up to 269
86°
67°
1350
1900
720
1200
3
26
39
6.5
-
-
28
39
17.5
12.5
23
2.5
53.4
25.4
-
5.5
63.7
59.6
193.3
60.5
M6x35
0.3409
1 unidades
200
Up to 269
86°
67°
2000
2800
830
1400
3
26
44
9
-
-
31
45
21
16
24
2.5
51.1
32.2
-
6.2
73.9
70.1
230.4
74.9
M8x45
0.4323
1 unidades
250
Up to 269
90°
71°
2200
4500
1200
2800
3
41.5
59
8.5
-
-
43
59
26
19
39
3.5
56.5
40
-
8.8
94.8
88
286
103.9
M10x55
0.8394
1 unidades
280
270 to 499
88°
68°
2400
5500
1000
2800
4
44
65
10
40
1
42
67
28
21
40
3.5
56.5
52.3
13.5
8.5
104.8
101.6
321.3
122
M12x70
1.0650
1 unidades
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
50.03 €
( 59.54 € )
4 dias úteis
59.19 €
( 70.44 € )
4 dias úteis
79.42 €
( 94.51 € )
4 dias úteis
82.81 €
( 98.54 € )
4 dias úteis

Informações detalhadas

Informações básicas

· Toggle clamps and power clamps are used in assembly and workholding fixtures

· Application sectors: machine construction, welding technology, metal processing, woodworking, plastics industry

· Optimum stability through the conical, U-profile clamping arm

· Slim design – ideal for tight spaces

· Internal rod lock with automatic catch