Registar
Condições de filtragem
  • H=Height(mm)
  • H1(mm)
  • A(mm)
  • A1(mm)
  • D=diameter(mm)
  • D1(mm)
  • D2(mm)
  • D3(mm)
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Dentro de 4 dias úteis

Eccentric stops (03080)

Número da peça:

Indefinido. 5 candidatos encontrados.
Quantidade:

Lista de números de peça

Número de itens

H=Height

(mm)

H1

(mm)

A

(mm)

A1

(mm)

D=diameter

(mm)

D1

(mm)

D2

(mm)

D3

(mm)

Weight (ERP)

(kg)

Quantidade mínima de encomenda
10
6
5
1.5
16
5.5
10
2
0.0107
1 unidades
12
7
6
2.5
20
6.6
11
2
0.0214
1 unidades
16
9
8
3.5
25
9
15
4
0.0428
1 unidades
20
11
10
4.5
32
11
18
4
0.0928
1 unidades
25
13
12
5.5
36
13.5
20
4
0.1481
1 unidades
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
12.31 €
( 14.65 € )
4 dias úteis
14.56 €
( 17.33 € )
4 dias úteis
18.86 €
( 22.44 € )
4 dias úteis
20.01 €
( 23.81 € )
4 dias úteis
22.60 €
( 26.89 € )
4 dias úteis

Informações detalhadas

Informações básicas

· End stop for workpieces and parts

· Tolerance compensation through eccentric construction