Registar
Condições de filtragem
  • D(mm)
  • J(mm)
  • K(mm)
  • G
  • H(mm)
  • A(mm)
  • C(mm)
  • E(mm)
  • F(mm)
  • B=Outside diameter(mm)
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Dentro de 4 dias úteis

Clamping screws (high force) (04400)

Número da peça:

Indefinido. 4 candidatos encontrados.
Quantidade:

Lista de números de peça

Número de itens

D

(mm)

J

(mm)

K

(mm)

G

H

(mm)

A

(mm)

C

(mm)

E

(mm)

F

(mm)

B=Outside diameter

(mm)

Suitable for

Weight (ERP)

(kg)

Quantidade mínima de encomenda
20
10
4
21.5
6.5
12
13
38
2
M12
04400-506501
0.0400
1 unidades
20
10
4
21.5
6.5
12
17
38
2
M16
04400-506501
0.0517
1 unidades
25
13
5
28
9.5
16
17
48
2.5
M16
04400-638001
0.0900
1 unidades
25
13
5
28
9.5
16
21
48
2.5
M20
04400-638001
0.1164
1 unidades
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
35.73 €
( 42.52 € )
4 dias úteis
35.73 €
( 42.52 € )
4 dias úteis
41.01 €
( 48.80 € )
4 dias úteis
41.01 €
( 48.80 € )
4 dias úteis

Informações detalhadas

Informações básicas

· Accessory for pull clamp

· Screwed in from below