Registar
Condições de filtragem
  • D=thread (M)
  • D=ball diameter(mm)
  • D2(mm)
  • L(mm)
  • L1=thread length(mm)
  • Size
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Dentro de 4 dias úteis

Clamping balls with cup for workpiece stabiliser, Form B (02408) (02408-250)

Número da peça:

02408-250
Limpar
Quantidade:

Lista de números de peça

Número de itens
Número da peça
02408-250

D=thread (M)

D=ball diameter

(mm)

D2

(mm)

L

(mm)

L1=thread length

(mm)

Size

Weight (ERP)

(kg)

Quantidade mínima de encomenda
16
50
49
30
20.5
50
0.6390
1 unidades
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
233.69 €
( 278.09 € )
4 dias úteis

Informações detalhadas

Informações básicas

· Simple connection with a socket head screw