Registar
Condições de filtragem
  • A=Total length(mm)
  • B(mm)
  • C(mm)
  • D(mm)
  • E(mm)
  • F
  • G(mm)
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Dentro de 4 dias úteis

Adjustable straps (04055)

Número da peça:

Indefinido. 19 candidatos encontrados.
Quantidade:

Lista de números de peça

Número de itens

A=Total length

(mm)

B

(mm)

C

(mm)

D

(mm)

E

(mm)

F

G

(mm)

H=Thread

Weight (ERP)

(kg)

Quantidade mínima de encomenda
40
10
6
16
9
19
12
M8
0.0460
1 unidades
50
12
14
16
9
19
12
M8
0.0568
1 unidades
63
12
27
16
9
19
12
M8
0.0706
1 unidades
50
12
8
20
11
25
12
M10
0.0801
1 unidades
63
15
18
20
11
25
12
M10
0.0984
1 unidades
80
15
32
23
11
25
16
M10
0.1701
1 unidades
100
15
40
35
11
25
16
M10
0.2223
1 unidades
125
15
50
50
11
25
16
M10
0.2733
1 unidades
63
14
14
24
13
32
16
M12
0.1780
1 unidades
80
20
25
24
13
32
16
M12
0.2280
1 unidades
100
20
40
29
13
32
19
M12
0.3331
1 unidades
125
20
50
44
13
32
19
M12
0.4237
1 unidades
160
20
60
69
13
32
19
M12
0.5571
1 unidades
80
18
17
30
17
38
19
M16
0.3137
1 unidades
100
25
30
30
17
38
25
M16
0.5554
1 unidades
125
25
45
40
17
38
25
M16
0.6484
1 unidades
160
25
65
55
17
38
25
M16
0.8352
1 unidades
160
32
60
52
21
50
25
M20
1.1340
1 unidades
200
32
80
72
21
50
25
M20
1.4270
1 unidades
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
37.80 €
( 44.98 € )
4 dias úteis
40.60 €
( 48.31 € )
4 dias úteis
44.74 €
( 53.24 € )
4 dias úteis
43.72 €
( 52.03 € )
4 dias úteis
47.22 €
( 56.19 € )
4 dias úteis
57.39 €
( 68.29 € )
4 dias úteis
62.60 €
( 74.49 € )
4 dias úteis
71.77 €
( 85.41 € )
4 dias úteis
60.21 €
( 71.65 € )
4 dias úteis
64.71 €
( 77.00 € )
4 dias úteis
75.82 €
( 90.23 € )
4 dias úteis
85.85 €
( 102.16 € )
4 dias úteis
95.80 €
( 114.00 € )
4 dias úteis
76.38 €
( 90.89 € )
4 dias úteis
92.78 €
( 110.41 € )
4 dias úteis
104.76 €
( 124.66 € )
4 dias úteis
119.76 €
( 142.51 € )
4 dias úteis
135.56 €
( 161.32 € )
4 dias úteis
154.79 €
( 184.20 € )
4 dias úteis

Informações detalhadas

Informações básicas

· Screw for support

· Flexible application

· Application sectors: machine construction, toolmaking, fixture construction

· For clamping any workpiece and component