Registar
Condições de filtragem
  • B=Width(mm)
  • B1(mm)
  • D(mm)
  • D1(mm)
  • D2(mm)
  • F=Retaining force(N)
  • H(mm)
  • H1(mm)
  • H2(mm)
  • H3(mm)
  • L=Length(mm)
  • L1(mm)
  • L2(mm)
  • L3(mm)
  • S1 (travel)(mm)
  • BN=Slot width
  • Tightening torque max.(Nm)
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Dentro de 4 dias úteis

Side clamps with support, Form A, with flat jaw (04461) (04461-114)

Número da peça:

04461-114
Limpar
Quantidade:

Lista de números de peça

Número de itens
Número da peça
04461-114

B=Width

(mm)

B1

(mm)

D

(mm)

D1

(mm)

D2

(mm)

F=Retaining force

(N)

H

(mm)

H1

(mm)

H2

(mm)

H3

(mm)

L=Length

(mm)

L1

(mm)

L2

(mm)

L3

(mm)

S1 (travel)

(mm)

BN=Slot width

Tightening torque max.

(Nm)

Weight (ERP)

(kg)

Quantidade mínima de encomenda
48
16
M12
13
M12
15000
53
45
27
15
72
40
100
55
4
14
9
1.3580
1 unidades
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
356.73 €
( 424.51 € )
4 dias úteis

Informações detalhadas

Informações básicas

· Workpiece clamping with positive down force

· High clamping forces

· Clamping jaws hardened

· Use on T-slot tables

· Ground contact face