Registar
Condições de filtragem
  • A(mm)
  • B=Width(mm)
  • D=diameter(mm)
  • D1=Thread
  • D2(mm)
  • H=Height(mm)
  • H1(mm)
  • H2(mm)
  • H3(mm)
  • H4(mm)
  • H5(mm)
  • L=Length(mm)
  • L1(mm)
  • L3(mm)
  • R(mm)
  • Travel S(mm)
  • SW=key width(mm)
  • Clamping force(kN)
  • Recommended tightening torque(Nm)
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Dentro de 4 dias úteis

Cam clamps, steel with tension lever, Form B (04431-12)

Número da peça:

Indefinido. 3 candidatos encontrados.
Quantidade:

Lista de números de peça

Número de itens

A

(mm)

B=Width

(mm)

D=diameter

(mm)

D1=Thread

D2

(mm)

H=Height

(mm)

H1

(mm)

H2

(mm)

H3

(mm)

H4

(mm)

H5

(mm)

L=Length

(mm)

L1

(mm)

L3

(mm)

R

(mm)

Travel S

(mm)

SW=key width

(mm)

Clamping force

(kN)

Recommended tightening torque

(Nm)

Weight (ERP)

(kg)

Quantidade mínima de encomenda
7.1
12
12
M8
10
6
12
9
1.5
8.5
7
6
8.2
15.5
25
2.2
2.5
0.3
1.2
0.0172
1 unidades
8.3
14
14
M10
12
7
15
11
1.8
10
8
7
9.5
18
30
2.5
3
0.5
3
0.0312
1 unidades
9.5
16
16
M12
14
8
18
13
2.2
12
9
8
10.9
20
40
2.9
5.5
0.7
6
0.0520
1 unidades
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
50.47 €
( 60.06 € )
4 dias úteis
54.01 €
( 64.27 € )
4 dias úteis
56.29 €
( 66.99 € )
4 dias úteis

Informações detalhadas

Informações básicas

· Compact design

· Quick and easy clamping of components

· Tool-free clamping with tension lever