Registar
Condições de filtragem
  • Internal diameter(mm)
  • Component material
  • D3(mm)
  • B(mm)
  • A2(mm)
  • L(mm)
  • L2(mm)
  • L3(mm)
  • E=Hole spacing(mm)
  • Housing
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Dentro de 4 dias úteis

Pillow block bearing flange type (24264-01) (24264-01-20204)

Número da peça:

24264-01-20204
Limpar
Quantidade:

Lista de números de peça

Número de itens
Número da peça
24264-01-20204

Internal diameter

(mm)

Component material

D3

(mm)

B

(mm)

A2

(mm)

L

(mm)

L2

(mm)

L3

(mm)

E=Hole spacing

(mm)

Housing

Weight (ERP)

(kg)

Quantidade mínima de encomenda
20
Stainless steel
11
87
17.8
36.3
27.8
13.4
63.5
204
0.2916
1 unidades
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
53.19 €
( 63.30 € )
4 dias úteis

Informações detalhadas

Informações básicas

· With a sealed, single-row ball bearing or plastic slide bearing

· Compensates for misalignments on the shaft

· Plastic housing prevents growth of microorganisms

· Internal diameter of the bearings with plus-tolerance

· Maintenance-free and corrosion protected