Registar

Estamos a traduzir a nossa loja para português!
Mas como temos muitos produtos e páginas, vai demorar algum tempo. Entretanto, o nosso catálogo de produtos estará em inglês. Obrigado pela sua paciência!

Condições de filtragem
  • belt width max.
  • D3
  • L=Length
  • L1
  • L2
  • Tightening torque of screw C1(Nm)
  • max. rpm
  • T max.
  • Suitable for clamping element size
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Dentro de 4 dias úteis

Tension pulleys (22102)

Número da peça:

Indefinido. 4 candidatos encontrados.
Quantidade:

Lista de números de peça

Número de itens

belt width max.

D1

D3

L=Length

L1

L2

Tightening torque of screw C1

(Nm)

max. rpm

T max.

Suitable for clamping element size

Weight in kg (ERP)

(kg)

Quantidade mínima de encomenda
30
M8
30
35
3
51
10
8000
7
1
0.0715
1 unidades
40
M10
40
45
6
67
20
8000
9
2+3
0.1725
1 unidades
55
M12
60
60
7.5
89
35
6000
13
4
0.3940
1 unidades
85
M20
80
90
9
127
160
5000
14
5
1.1450
1 unidades
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
36.25 €
( 43.14 € )
4 dias úteis
44.02 €
( 52.38 € )
4 dias úteis
63.45 €
( 75.51 € )
4 dias úteis
119.65 €
( 142.38 € )
4 dias úteis

Informações detalhadas

Informações básicas

· Tension pulley for drive belts

· Integrated ball bearing

· Ball bearing sealed on both sides

· Maintenance-free thanks to lifetime lubrication