Registar
Condições de filtragem
  • Number of Teeth(Teeth)
  • D
  • D1=Pitch circle diameter(mm)
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Dentro de 4 dias úteis

Steel spur gears, module 1.5, milled toothing, straight-toothed, 20° engagement angle, Form B, without hub (22400)

Número da peça:

Indefinido. 12 candidatos encontrados.
Quantidade:

Lista de números de peça

Número de itens

Number of Teeth

(Teeth)

D

D1=Pitch circle diameter

(mm)

Weight (ERP)

(kg)

Quantidade mínima de encomenda
72
111
108
1.1900
1 unidades
75
115.5
112.5
1.3000
1 unidades
76
117
114
1.3300
1 unidades
80
123
120
1.4800
1 unidades
85
130.5
127.5
1.6700
1 unidades
90
138
135
1.8800
1 unidades
95
145.5
142.5
2.0900
1 unidades
100
153
150
2.3200
1 unidades
110
168
165
2.8200
1 unidades
114
174
171
3.0300
1 unidades
120
183
180
3.3600
1 unidades
127
193.5
190.5
3.7700
1 unidades
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
57.35 €
( 68.25 € )
4 dias úteis
60.51 €
( 72.01 € )
4 dias úteis
55.92 €
( 66.54 € )
4 dias úteis
62.16 €
( 73.97 € )
4 dias úteis
69.33 €
( 82.50 € )
4 dias úteis
76.01 €
( 90.45 € )
4 dias úteis
72.91 €
( 86.76 € )
4 dias úteis
81.12 €
( 96.53 € )
4 dias úteis
85.06 €
( 101.22 € )
4 dias úteis
90.78 €
( 108.03 € )
4 dias úteis
100.17 €
( 119.20 € )
4 dias úteis
108.32 €
( 128.90 € )
4 dias úteis

Informações detalhadas

Informações básicas

· Application sectors: machine construction, plant construction, material handling, robotics

· Drill hole can be machined afterward