Registar
Condições de filtragem
  • Number of Teeth(Teeth)
  • D2 max.(Ø)
  • D
  • D1=Pitch circle diameter(mm)
  • D3(mm)
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Dentro de 4 dias úteis

Spur gears steel, module 3 toothing hardened, straight teeth, engagement angle 20° (22401)

Número da peça:

Indefinido. 9 candidatos encontrados.
Quantidade:

Lista de números de peça

Número de itens

Number of Teeth

(Teeth)

D2 max.

(Ø)

D

D1=Pitch circle diameter

(mm)

D3

(mm)

Weight (ERP)

(kg)

Quantidade mínima de encomenda
12
12
42
36
27
0.2710
1 unidades
15
12
51
45
35
0.4650
1 unidades
18
14
60
54
45
0.7140
1 unidades
20
14
66
60
45
0.8350
1 unidades
24
16
78
72
50
1.1610
1 unidades
25
16
81
75
60
1.3900
1 unidades
30
16
96
90
60
1.8300
1 unidades
36
20
114
108
70
2.6000
1 unidades
40
20
126
120
80
3.3200
1 unidades
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
26.59 €
( 31.64 € )
4 dias úteis
35.01 €
( 41.66 € )
4 dias úteis
45.31 €
( 53.92 € )
4 dias úteis
48.34 €
( 57.52 € )
4 dias úteis
59.49 €
( 70.79 € )
4 dias úteis
61.24 €
( 72.88 € )
4 dias úteis
76.37 €
( 90.88 € )
4 dias úteis
87.91 €
( 104.61 € )
4 dias úteis
97.36 €
( 115.86 € )
4 dias úteis

Informações detalhadas

Informações básicas

· Application sectors: machine construction, plant construction, material handling, robotics

· Drill hole can be machined afterward

· Toothing inductively hardened