Registar
Condições de filtragem
  • Number of Teeth(T)
  • D3(mm)
  • Material
  • D3 max.(mm)
  • D(mm)
  • D1=Pitch circle diameter(mm)
  • D2(mm)
  • L(mm)
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Dentro de 4 dias úteis

Sprockets single 1“ x 17.02 mm DIN ISO 606 (22252) (22252-11001702011)

Número da peça:

22252-11001702011
Limpar
Quantidade:

Lista de números de peça

Número de itens
Número da peça
22252-11001702011

Number of Teeth

(T)

D3

(mm)

Material

D3 max.

(mm)

D

(mm)

D1=Pitch circle diameter

(mm)

D2

(mm)

L

(mm)

Weight (ERP)

(kg)

Quantidade mínima de encomenda
11
16
Steel
16
101.7
90.14
61
40
1.1830
1 unidades
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
14.78 €
( 17.59 € )
4 dias úteis

Informações detalhadas

Informações básicas

· Suitable for roller chains acc. to DIN ISO 606

· Pre-drilled

· With hub on one side