Registar
Confirmado
  • Main material
  • B=Width(mm)
  • B1(mm)
  • D max.(mm)
  • H=Height(mm)
  • H1(mm)
  • H2(mm)
  • L=Length(mm)
  • S(mm)
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Dentro de 4 dias úteis

V-block machined all sides grey cast iron or aluminium (01640) (01640-01X100)

Número da peça:

01640-01X100
Limpar
Quantidade:
Loading...

Lista de números de peça

Número de itens
Número da peça
01640-01X100

Main material

B=Width

(mm)

B1

(mm)

D max.

(mm)

H=Height

(mm)

H1

(mm)

H2

(mm)

L=Length

(mm)

S

(mm)

Weight (ERP)

(kg)

Quantidade mínima de encomenda
Grey cast iron
25
15.5
18
16
8.5
30
100
2
0.2372
1 unidades
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
89.08 €
( 106.01 € )
4 dias úteis

Informações detalhadas

Informações básicas

· For setting up fixtures

· Ideal for holding round components

O número da peça foi confirmado