Registar
Condições de filtragem
  • D
  • Outside diameter(φ)
  • Main Body Height t(mm)
  • H3
  • D8(mm)
  • T=thread depth(mm)
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Dentro de 4 dias úteis

Star grips similar to DIN 6336, internal thread without cap, Form D, inch (06220) (06220-5A11)

Número da peça:

06220-5A11
Limpar
Quantidade:

Lista de números de peça

Número de itens
Número da peça
06220-5A11

D

Outside diameter

(φ)

Main Body Height t

(mm)

H3

Surface finish component

D8

(mm)

T=thread depth

(mm)

Weight (ERP)

(kg)

Quantidade mínima de encomenda
10-32
32
20
10
-
14
10
0.0091
1 unidades
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
0.98 €
( 1.17 € )
4 dias úteis

Informações detalhadas

Informações básicas

· Can be used as a clamping, retaining and fastening element

· Application fields: machine, plant and fixture construction, toolmaking

· For manually adjusting assemblies, machines and aggregates

· Form D: tapped bush without cap

· Cap in various colour combinations