Registar
Confirmado
  • D
  • Length(mm)
  • Outside diameter(φ)
  • Main Body Height t(mm)
  • H3
  • D8(mm)
  • Colour Cap
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Dentro de 4 dias úteis

Star grips similar to DIN 6336 with external thread, Form L, inch (06220) (06220-4A3X20)

Número da peça:

06220-4A3X20
Limpar
Quantidade:
Loading...

Lista de números de peça

Número de itens
Número da peça
06220-4A3X20

D

Length

(mm)

Outside diameter

(φ)

Main Body Height t

(mm)

H3

Surface finish component

D8

(mm)

Colour Cap

Weight (ERP)

(kg)

Quantidade mínima de encomenda
5/16-18
20
32
20
10
-
14
Jet black
0.0160
1 unidades
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
1.01 €
( 1.20 € )
4 dias úteis

Informações detalhadas

Informações básicas

· Can be used as a clamping, retaining and fastening element

· Application fields: machine, plant and fixture construction, toolmaking

· For manually adjusting assemblies, machines and aggregates

· Cap in various colour combinations

· Form: external thread

O número da peça foi confirmado