Registar
Confirmado
  • D
  • Length(mm)
  • Outside diameter(φ)
  • Main Body Height t(mm)
  • Size(mm)
  • D2(mm)
  • H1(Nm)
  • Colour Cap
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Dentro de 4 dias úteis

Knurled knobs Form L, with external thread, inch (06266) (06266-51A1X10)

Número da peça:

06266-51A1X10
Limpar
Quantidade:
Loading...

Lista de números de peça

Número de itens
Número da peça
06266-51A1X10

D

Length

(mm)

Outside diameter

(φ)

Main Body Height t

(mm)

Size

(mm)

D2

(mm)

H1

(Nm)

Colour Cap

Weight (ERP)

(kg)

Quantidade mínima de encomenda
10-32
10
40
31
1
16.5
13
Black grey RAL 7021
0.0167
1 unidades
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
3.04 €
( 3.62 € )
4 dias úteis

Informações detalhadas

Informações básicas

· Secure handling due to ergonomically shaped knurled knob

· Application fields: machine, plant and fixture construction, toolmaking

· Versatile application possibilities

· Various colours available

O número da peça foi confirmado