Registar
Condições de filtragem
  • Outside diameter(φ)
  • Main Body Height t(mm)
  • Size(mm)
  • D2(mm)
  • H1(Nm)
  • T=thread depth(mm)
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Dentro de 4 dias úteis

Knurled knobs, metal parts stainless steel, Form D, with tapped bush, without cap, inch (06267)

Número da peça:

Indefinido. 7 candidatos encontrados.
Quantidade:

Lista de números de peça

Número de itens

D

Outside diameter

(φ)

Main Body Height t

(mm)

Size

(mm)

D2

(mm)

H1

(Nm)

T=thread depth

(mm)

Weight (ERP)

(kg)

Quantidade mínima de encomenda
10-32
40
31
1
16.5
13
10
0.0160
1 unidades
1/4-20
40
31
1
16.5
13
10
0.0159
1 unidades
5/16-18
40
31
1
16.5
13
14
0.0212
1 unidades
5/16-18
50
36
2
18
15
14
0.0284
1 unidades
3/8-16
50
36
2
18
15
14
0.0263
1 unidades
3/8-16
63
41
3
22
17
14
0.0391
1 unidades
1/2-13
63
41
3
22
17
18
0.0489
1 unidades
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
4.37 €
( 5.20 € )
4 dias úteis
4.37 €
( 5.20 € )
4 dias úteis
4.87 €
( 5.80 € )
4 dias úteis
5.84 €
( 6.95 € )
4 dias úteis
5.85 €
( 6.96 € )
4 dias úteis
7.12 €
( 8.47 € )
4 dias úteis
7.82 €
( 9.31 € )
4 dias úteis

Informações detalhadas

Informações básicas

· Secure handling due to ergonomically shaped knurled knob

· Application fields: machine, plant and fixture construction, toolmaking

· Versatile application possibilities

· Various colours available