Registar
Confirmado
  • D
  • Main Body Height t(mm)
  • H2
  • Component material
  • Surface finish component
  • A=Handle length(mm)
  • B=Width(mm)
  • D2(mm)
  • H1(Nm)
  • T=thread depth(mm)
  • PL Edelstahl
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Dentro de 4 dias úteis

Wing grips “Miniwing” tapped through, inch (06652) (06652-10AE)

Número da peça:

06652-10AE
Limpar
Quantidade:
Loading...

Lista de números de peça

Número de itens
Número da peça
06652-10AE

D

Main Body Height t

(mm)

H2

Steel code

Component material

Surface finish component

A=Handle length

(mm)

B=Width

(mm)

D2

(mm)

H1

(Nm)

T=thread depth

(mm)

PL Edelstahl

Weight (ERP)

(kg)

Quantidade mínima de encomenda
8-32
14.3
2.3
-
Steel
Blue-passivated
28
13
12
13.3
10
No
0.0069
1 unidades
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
0.94 €
( 1.12 € )
4 dias úteis

Informações detalhadas

Informações básicas

· Particularly suitable for locking on longer threaded spindles

· Application fields: machine, plant and fixture construction, toolmaking

· For manually adjusting assemblies, machines and aggregates

· The NOVO grip product range represents an attractive design and an easy-to-grip form

· Finger-specific ergonomics

O número da peça foi confirmado