Registar

Estamos a traduzir a nossa loja para português!
Mas como temos muitos produtos e páginas, vai demorar algum tempo. Entretanto, o nosso catálogo de produtos estará em inglês. Obrigado pela sua paciência!

Condições de filtragem
  • A=Length(mm)
  • A1=Hole spacing left
  • A2=hole spacing right
  • A3=Wing length left
  • A4=Wing length right
  • F1(N)
  • F2(N)
  • Guide tabs for slot
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Dentro de 4 dias úteis

Hinges plastic, detent (27857)

Número da peça:

Indefinido. 6 candidatos encontrados.
Quantidade:

Lista de números de peça

Número de itens

A=Length

(mm)

A1=Hole spacing left

A2=hole spacing right

A3=Wing length left

A4=Wing length right

F1

(N)

F2

(N)

Guide tabs for slot

Weight (ERP)

(kg)

Quantidade mínima de encomenda
54
17.75
17.75
27
27
400
350
-
0.0540
1 unidades
54
17.75
17.75
27
27
400
350
6
0.0543
1 unidades
54
17.75
17.75
27
27
400
350
8
0.0543
1 unidades
73.5
22.75
22.75
36.75
36.75
600
425
-
0.0696
1 unidades
73.5
22.75
22.75
36.75
36.75
600
425
8
0.0658
1 unidades
73.5
22.75
22.75
36.75
36.75
600
425
10
0.0682
1 unidades
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
16.08 €
( 19.14 € )
4 dias úteis
16.08 €
( 19.14 € )
4 dias úteis
16.08 €
( 19.14 € )
4 dias úteis
17.61 €
( 20.96 € )
4 dias úteis
17.61 €
( 20.96 € )
4 dias úteis
17.61 €
( 20.96 € )
4 dias úteis

Informações detalhadas

Informações básicas

· Connect two fixed components flexibly to each other

· Application sectors: machine construction, furniture construction, doors, hatches, hoods

· Can be screwed onto all panel elements and aluminium profiles

· Engages in 3 positions