Registar

Estamos a traduzir a nossa loja para português!
Mas como temos muitos produtos e páginas, vai demorar algum tempo. Entretanto, o nosso catálogo de produtos estará em inglês. Obrigado pela sua paciência!

Confirmado
  • L(mm)
  • R(mm)
  • S(mm)
  • Version
  • Version 1
  • D=Pin diameter(mm)
  • D1(mm)
  • A=Width(mm)
  • B(mm)
  • H=Height(mm)
  • Max. permissible load(kg)
  • Tightening torque(Nm)
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Dentro de 4 dias úteis

Hoist rings (K2178) (K2178.20)

Número da peça:

K2178.20
Limpar
  • Preço unitário (excl. IVA)
    258.14 €
  • Total (excl. IVA)
    258.14 €
    Preço, incluindo IVA:
    307.19 €
  • Data de envio
    -
Esta quantidade não está atualmente disponível.
Quantidade disponível para encomenda: 0
Precisa de mais do que 1?Pedir à MISUMI
Formulário de pedido
Quantidade necessária
Data de envio pretendida
A data de envio pode não coincidir com a data especificada
Introduza a quantidade necessária e a data de envio pretendida.
Responderemos prontamente após a receção do seu pedido.
Quantidade:
Quantidade disponível para encomendar?0

Lista de números de peça

Número de itens
Número da peça
K2178.20

L

(mm)

R

(mm)

S

(mm)

Version

Version 1

D=Pin diameter

(mm)

D1

(mm)

A=Width

(mm)

B

(mm)

H=Height

(mm)

Max. permissible load

(kg)

Tightening torque

(Nm)

Weight in kg (ERP)

Quantidade mínima de encomenda
32
35.6
25.4
Standard
Standard
M20
58.7
130.6
70
163
3000
133
3.2850
1 unidades
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
258.14 €
(
307.19 €
)
4 dias úteis

Informações detalhadas

Informações básicas

Material:
Carbon steel.

Version:
Black oxidised.

Note:
Every hoist ring undergoes an additional visual inspection after load testing (5x safety factor).
A safety data sheet for installation is included with every hoist ring.
Do not use spacer washers between the bush flange and support beam.
Tighten the screws to the stated torque and check and re-tighten regularly. After installation check if the ring swivels and turns freely in all directions.
Lift with care! Avoid impacts!
In no event must the permissible load stamped on the hoist ring be exceeded.

O número da peça foi confirmado