Registar
Condições de filtragem
  • Height(mm)
  • Applicable distribution board depth(mm)
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Dentro de 11 dias úteis

Quick Strut, Hinge Receiver Side

Quick Strut, Hinge Receiver Side

Número da peça:

Indefinido. 5 candidatos encontrados.
    Quantidade:

    Informações do produto

    Lista de números de peça

    Número de itens

    Height

    (mm)

    Applicable distribution board depth

    (mm)

    Quantidade mínima de encomenda
    81
    140
    1 unidades
    105
    160
    1 unidades
    145
    200
    1 unidades
    195
    250
    1 unidades
    235
    350
    1 unidades
    Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
    Data de envio standard
    9.29 €
    ( 11.06 € )
    11 dias úteis
    9.85 €
    ( 11.72 € )
    11 dias úteis
    10.71 €
    ( 12.74 € )
    11 dias úteis
    22.27 €
    ( 26.50 € )
    11 dias úteis
    22.97 €
    ( 27.33 € )
    11 dias úteis

    Informações detalhadas

    Informações básicas

    A receiver-side strut for supporting and opening/closing the inside doors of panel boards.

    [Features]
    · Both hinge type and fixed type are available.
    ▪ Supports 5 types of distribution boards of varying depths.
    · Lightweight while retaining adequate strength.
    · The center door can be removed by removing the hinge pin