Registar
Confirmado
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Dentro de 7 dias úteis

Wire stripper (P-968)

Wire stripper (P-968) P-968

Número da peça:

P-968
Limpar
    Quantidade:
    Loading...

    Lista de números de peça

    Número de itens
    Número da peça
    P-968
    RoHS?Quantidade mínima de encomenda
    10
    1 unidades
    Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
    Data de envio standard
    37.60 €
    ( 44.74 € )
    7 dias úteis

    Informações detalhadas

    Informações básicas

    Very light at just 80 g. Fits perfectly in even a smaller hand. Overall length: 163 mm, Weight: 80 g.

    [Features]
    · Slender enought to fit in a smaller hand.
    · A stopper that uses a spring provides the feeling of a click enabling operation at hand and full locking.
    · Because there are pliers at its tip, it can be used to bend and pull wires.

    O número da peça foi confirmado