Registar
Confirmado

ABC Channel【5 a 40 unidades】 (A-50WN)

ABC Channel A-50WN

Número da peça:

A-50WN
Limpar
Quantidade:
Conjunto (5 unidades)
Loading...

Lista de números de peça

Número de itens
Número da peça
A-50WN

Type

Length

(mm)

Screw specifications

Features

Slit width × slit length

(mm)

Number with packs

(Piece)

RoHS?Quantidade mínima de encomenda
Channel/Rail
50 x 50 x 2400
Iron / none
Slit Dual Hole / Angle
13 x 40
5
10
1 conjuntos

5 unidades

Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
263.20 €
( 313.21 € )
7 dias úteis

Informações detalhadas

Informações básicas

Use as structural material for wiring board, cubicle, and control panel, and the like.

[Features]
• You can perform design changes, expansions, and renovations as the user like.
• Since outer box sheet metal processing and inner wiring are advanced through separate processes, the delivery time can be shortened.
• If an equipment and parts wiring diagram is available, the user can proceed with assembly wiring without waiting for completion of the casing box.
• Includes easy-to-use A.B.C. parts for the A.B.C. channel; improved efficiency.

* The characteristics of molten zinc plating process result in plating film left on the angle length hole, and in roughness in the surface finish. Please be aware of this.

O número da peça foi confirmado