Registar
Confirmado
  • Width x height x length(mm)
  • Applicable Wire Size(sq)
  • Features
  • CAD
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Dentro de 8 dias úteis

EP Holders【80 a 100 unidades】 (EP-A-21)

EP Holders EP-A-21

Número da peça:

EP-A-21
Limpar
Quantidade:
Conjunto (80 unidades)
Loading...

Lista de números de peça

Número de itens
Número da peça
EP-A-21

Width x height x length

(mm)

Applicable Wire Size

(sq)

Features

Number with packs

(Piece)

Rated Voltage

(kV)

RoHS?Quantidade mínima de encomenda
35 x 103 x 85
KIP100
A Type
80
60
10
1 conjuntos

80 unidades

Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
495.64 €
( 589.81 € )
8 dias úteis

Informações detalhadas

Informações básicas

Use the emergency power holders for retaining the insulated wires on the inside of high-voltage equipment. This type of holder is secured by bolts on both sides.

[Features]
· This product has been manufactured based on the criteria that have been established in the guidelines for certification of electrical equipment receiving cubicle-type, dedicated, emergency power supply, enacted by the Japan Electric Association.
· By using the adapters, wires of 5.5–250 ksi can be fully secured.
· Excellent insulating properties (creepage plugs-circuit voltage of 22 kV or more), is lightweight, and will not crack.

O número da peça foi confirmado