Registar

Estamos a traduzir a nossa loja para português!
Mas como temos muitos produtos e páginas, vai demorar algum tempo. Entretanto, o nosso catálogo de produtos estará em inglês. Obrigado pela sua paciência!

Condições de filtragem
  • Estoque
  • Overall Length L(mm)
  • Width A(mm)
  • Number with packs(Book)
  • Loop tensile strength(N)
  • Applicable Screw Size
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Envio possível no próprio dia
    • Dentro de 6 dias úteis
  • Insulation lock 66 nylon heat resistant grade【50 a 1000 unidades】

    Número da peça:

    Indefinido. 13 candidatos encontrados.
    Quantidade:

    Lista de números de peça

    Número de itens

    Band Diameter

    (mm)

    Overall Length L

    (mm)

    Width A

    (mm)

    Number with packs

    (Book)

    Loop tensile strength

    (N)

    Applicable Screw Size

    RoHS?Quantidade mínima de encomenda
    1.0 to 22
    100
    1.8
    1000
    80
    -
    10
    1 conjuntos

    1000 unidades

    1.5 to 35
    148
    2.5
    100
    80
    -
    10
    1 conjuntos

    100 unidades

    1.5 to 55
    205
    2.5
    100
    80
    M5
    10
    1 conjuntos

    100 unidades

    1.0 to 22
    100
    2.5
    1000
    80
    -
    10
    1 conjuntos

    1000 unidades

    1.0 to 16
    80
    2.2
    1000
    80
    -
    10
    1 conjuntos

    1000 unidades

    1.5 to 50
    202
    3.6
    100
    135
    M8
    10
    1 conjuntos

    100 unidades

    1.0 to 36
    152
    3.5
    100
    135
    M6
    10
    1 conjuntos

    100 unidades

    1.5 to 37
    153
    3.5
    100
    180
    M10
    10
    1 conjuntos

    100 unidades

    2.5 to 105
    383
    4.8
    100
    225
    M8
    10
    1 conjuntos

    100 unidades

    1.5 to 50
    202
    4.6
    100
    225
    M6
    10
    1 conjuntos

    100 unidades

    1.5 to 80
    301
    4.8
    100
    270
    M6
    10
    1 conjuntos

    100 unidades

    1.5 to 65
    251
    4.8
    100
    270
    M10
    10
    1 conjuntos

    100 unidades

    3.0 to 100
    380
    7.6
    50
    535
    M8
    10
    1 conjuntos

    50 unidades

    Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
    Data de envio standard
    44.45 €13.34 €
    ( 15.87 € )
    Item em stock: 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia
    24.78 €7.43 €
    ( 8.84 € )
    Item em stock: 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia
    23.62 €7.09 €
    ( 8.44 € )
    Item em stock: 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia
    34.96 €10.49 €
    ( 12.48 € )
    Item em stock: 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia
    35.17 €10.55 €
    ( 12.55 € )
    Item em stock: 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia
    26.08 €7.82 €
    ( 9.31 € )
    Item em stock: 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia
    14.63 €4.39 €
    ( 5.22 € )
    Item em stock: 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia
    16.83 €
    ( 20.03 € )
    6 dias úteis
    52.37 €
    ( 62.32 € )
    6 dias úteis
    18.57 €5.57 €
    ( 6.63 € )
    Item em stock: 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia
    40.29 €12.09 €
    ( 14.39 € )
    Item em stock: 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia
    32.18 €9.65 €
    ( 11.48 € )
    Item em stock: 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia
    29.38 €
    ( 34.96 € )
    6 dias úteis

    Informações detalhadas

    Informações básicas

    Excellent heat resistance and can be used in environments of up to 110°C.

    [Features]
    ▪ Insulock tie standard product.
    In addition to heat resistance, the product offers superior abrasion resistance.
    Supports continuous use in environments of up to 110°C.
    Changes from milky white through pale blue to light green depending on the temperature and humidity