Registar

Estamos a traduzir a nossa loja para português!
Mas como temos muitos produtos e páginas, vai demorar algum tempo. Entretanto, o nosso catálogo de produtos estará em inglês. Obrigado pela sua paciência!

Condições de filtragem
  • Estoque
  • Overall Length L(mm)
  • Width A(mm)
  • Number with packs(Book)
  • Loop tensile strength(N)
  • Clip type
  • Insulok tie selection
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Envio possível no próprio dia
  • Insulok polypropylene chemical grade【100 a 1000 unidades】

    Número da peça:

    Indefinido. 4 candidatos encontrados.
    Quantidade:

    Lista de números de peça

    Número de itens

    Band Diameter

    (mm)

    Overall Length L

    (mm)

    Width A

    (mm)

    Number with packs

    (Book)

    Loop tensile strength

    (N)

    Clip type

    Insulok tie selection

    RoHS?Quantidade mínima de encomenda
    4 to 16
    80
    2.2
    1000
    46.1
    EC23
    Outside selection
    10
    1 conjuntos

    1000 unidades

    6 to 37
    151
    3.5
    100
    110
    EC24
    Outside selection
    10
    1 conjuntos

    100 unidades

    8 to 50
    202
    4.7
    100
    179.3
    -
    -
    10
    1 conjuntos

    100 unidades

    14–65
    251
    4.8
    100
    224.4
    -
    -
    10
    1 conjuntos

    100 unidades

    Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
    Data de envio standard
    69.96 €20.99 €
    ( 24.98 € )
    Item em stock: 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia
    23.46 €7.04 €
    ( 8.38 € )
    Item em stock: 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia
    38.20 €11.46 €
    ( 13.64 € )
    Item em stock: 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia
    40.06 €12.02 €
    ( 14.30 € )
    Item em stock: 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia

    Informações detalhadas

    Informações básicas

    Has superior resistance to chemicals such as acids as well as superior water resistance and insulation compared to Nylon.

    [Features]
    ▪ Insulock tie standard product.
    · Has superior resistance to chemicals such as acids as well as superior water resistance and insulation compared to Nylon.
    · Products with a product number which includes "PP-W" also include weather resistance and can be used outdoors