Registar

Estamos a traduzir a nossa loja para português!
Mas como temos muitos produtos e páginas, vai demorar algum tempo. Entretanto, o nosso catálogo de produtos estará em inglês. Obrigado pela sua paciência!

Condições de filtragem

Insulok mounting tie weather resistance grade【50 a 100 unidades】

Número da peça:

Indefinido. 4 candidatos encontrados.
Quantidade:

Lista de números de peça

Número de itens

Band Diameter

(mm)

Overall Length L

(mm)

Width A

(mm)

Standard

Number with packs

(Book)

Loop tensile strength

(N)

RoHS?Quantidade mínima de encomenda
1.0 to 20
111
2.5
UL standard certified product
100
80
10
1 conjuntos

100 unidades

1.0 to 32
157
3.5
UL standard certified product
100
133.3
10
1 conjuntos

100 unidades

1.5 to 50
215
4.7
UL standard certified product
100
222.3
10
1 conjuntos

100 unidades

5.0 to 102
395
7.6
-
50
535
-
1 conjuntos

50 unidades

Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
20.79 €
( 24.74 € )
6 dias úteis
22.52 €
( 26.80 € )
6 dias úteis
30.18 €
( 35.91 € )
6 dias úteis
68.18 €
( 81.13 € )
6 dias úteis

Informações detalhadas

Informações básicas

A tie featuring a standard tie on the base and a screw tightened fixed whole on the head. Can be fixed firmly to a panel and chassis. Can be used outside.

[Features]
· Used when fixing wiring to a chassis, panel, wall, etc.
▪ An integrated zip-tie with a standard MS zip-tie base which has fixed holes for screws