Estamos a traduzir a nossa loja para português!
Mas como temos muitos produtos e páginas, vai demorar algum tempo. Entretanto, o nosso catálogo de produtos estará em inglês. Obrigado pela sua paciência!
Quantidade | 1 - 9 | 10 - 29 | 30 - 205 | 206+ |
---|---|---|---|---|
Preço unitário (excluindo IVA) (Preço unitário incluindo IVA) | 14.99 € (17.84 €) | 12.26 € (14.59 €) | 10.90 € (12.97 €) | 10.90 € (12.97 €) |
Shipping days | 6 days | 6 days | 6 days | Quote |
Type with wings. Can be used in high temperatures and outdoor environments.
[Features]
· Use to attach wires to chassis, panels, walls, etc.
· Offset type, with wings.
· The support wings are spread out and secured to the installed panel surface.
· High stability after securing.
· A push-mount tie with wings.
· Can be securely fixed in the installation hole.