Registar

Estamos a traduzir a nossa loja para português!
Mas como temos muitos produtos e páginas, vai demorar algum tempo. Entretanto, o nosso catálogo de produtos estará em inglês. Obrigado pela sua paciência!

Condições de filtragem

HKP Series

Número da peça:

Indefinido. 4 candidatos encontrados.
Quantidade:

Lista de números de peça

Número de itens

Applicable pin/contact

Number Of Cores

Features

Used pin/contact size

(mm)

Quantidade mínima de encomenda
Female
5
Dip type (1 columns)
0.6 x 0.25
100 unidades
Female
10
Dip type (2 columns)
0.6 x 0.25
100 unidades
Female
20
Dip type (2 columns)
0.6 x 0.25
100 unidades
Male
20
Dip type (2 columns)
□0.635
100 unidades
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
2.96 €
(
3.52 €
)
12 dias úteis
3.58 €
(
4.26 €
)
6 dias úteis
6.88 €
(
8.19 €
)
12 dias úteis
3.58 €
(
4.26 €
)
12 dias úteis

Informações detalhadas

Informações básicas

2.54 mm pitch, straight, right angle through hole type connector.

[Features]
· Based on our original design, the contacts have provide highly reliable contact.
· A wide range of connection combinations are possible from single circuit connections to multi-circuit connections.
· Wire connection work is performed using a crimping machine that can perform wire connections for 3, 000 terminals/H and a hand tool for small lots is also available.
· A UL-certified product is used as an insulator.
· Reworking wiring mistakes is also simplified using the removal tool.
▪ Mating with FFC, MFC, HSC, DIC series is supported