Registar

Estamos a traduzir a nossa loja para português!
Mas como temos muitos produtos e páginas, vai demorar algum tempo. Entretanto, o nosso catálogo de produtos estará em inglês. Obrigado pela sua paciência!

Condições de filtragem

HKP Series Contact

Número da peça:

Indefinido. 2 candidatos encontrados.
Quantidade:

Lista de números de peça

Número de itens
Número da peça

Contact surface treatment

RoHS?Quantidade mínima de encomenda
Gold Plating
10
8 unidades
Partial gold plating
10
8 unidades
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
1.12 €
( 1.33 € )
6 dias úteis
0.67 €
( 0.80 € )
6 dias úteis

Informações detalhadas

Informações básicas

HKP series contacts.

[Features]
· Based on our original design, the contacts have provide highly reliable contact.
· A wide range of connection combinations are possible from single circuit connections to multi-circuit connections.
· Wire connection work is performed using a crimping machine that can perform wire connections for 3, 000 terminals/H and a hand tool for small lots is also available.
· A UL-certified product is used as an insulator.
· Reworking wiring mistakes is also simplified using the removal tool.
▪ Mating with FFC, MFC, HSC, DIC series is supported