Registar

Estamos a traduzir a nossa loja para português!
Mas como temos muitos produtos e páginas, vai demorar algum tempo. Entretanto, o nosso catálogo de produtos estará em inglês. Obrigado pela sua paciência!

Condições de filtragem

Bare Solderless Terminal (K Type) for Rectangular Copper Wire.【50 a 400 unidades】

Bare Solderless Terminal (K Type) for Rectangular Copper Wire.

Número da peça:

Indefinido. 15 candidatos encontrados.
Quantidade:

Informações do produto

Lista de números de peça

Número de itens

Inner Diameter D2

(mm)

Outer Diameter

(mm)

Overall Length L

(mm)

Conforming wire range (stranded wire)

(mm2)

Inner Diameter d1

(φ)

External shape D

(mm)

External shape H

(mm)

RoHS?Quantidade mínima de encomenda
5.3
12
23.5
2×4, 2×5 (flat type copper wire)
5.9
8.3
5
10
1 conjuntos

400 unidades

6.4
12
23.5
2×4, 2×5 (flat type copper wire)
5.9
8.3
5
10
1 conjuntos

400 unidades

5.3
12
29.5
2×6, 2×7 (flat type copper wire)
7.8
10.8
6
10
1 conjuntos

200 unidades

6.4
12
29.5
2×6, 2×7 (flat type copper wire)
7.8
10.8
6
-
1 conjuntos

200 unidades

5.3
10
28.5
2×6, 2×7 (flat type copper wire)
7.8
10.8
6
10
1 conjuntos

200 unidades

6.4
10
28.5
2×6, 2×7 (flat type copper wire)
7.8
10.8
6
10
1 conjuntos

200 unidades

8.4
12
29.5
2×6, 2×7 (flat type copper wire)
7.8
10.8
6
10
1 conjuntos

200 unidades

5.3
16.5
33.4
2 × 8, 2 × 9, 3 x 8 (rectangular copper wire)
9.6
13.2
8.5
10
1 conjuntos

100 unidades

6.4
16.5
33.4
2 × 8, 2 × 9, 3 x 8 (rectangular copper wire)
9.6
13.2
8.5
10
1 conjuntos

100 unidades

8.4
16.5
33.4
2 × 8, 2 × 9, 3 x 8 (rectangular copper wire)
9.6
13.2
8.5
10
1 conjuntos

100 unidades

10.5
16.5
33.4
2 × 8, 2 × 9, 3 x 8 (rectangular copper wire)
9.6
13.2
8.5
10
1 conjuntos

100 unidades

6.4
22
42
3 × 8, 3 x 9, 3 x 10, 3 x 11 (rectangular copper wire)
12.3
16.0
8.7
10
1 conjuntos

50 unidades

8.4
22
42
3 × 8, 3 x 9, 3 x 10, 3 x 11 (rectangular copper wire)
12.3
16.0
8.7
10
1 conjuntos

50 unidades

10.5
22
42
3 × 8, 3 x 9, 3 x 10, 3 x 11 (rectangular copper wire)
12.3
16.0
8.7
10
1 conjuntos

50 unidades

13
22
42
3 × 8, 3 x 9, 3 x 10, 3 x 11 (rectangular copper wire)
12.3
16.0
8.7
10
1 conjuntos

50 unidades

Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
91.10 €
( 108.41 € )
14 dias úteis
90.73 €
( 107.97 € )
6 dias úteis
93.20 €
( 110.91 € )
14 dias úteis
92.98 €
( 110.65 € )
6 dias úteis
88.92 €
( 105.81 € )
14 dias úteis
88.70 €
( 105.55 € )
14 dias úteis
88.95 €
( 105.85 € )
14 dias úteis
77.06 €
( 91.70 € )
14 dias úteis
76.86 €
( 91.46 € )
14 dias úteis
76.55 €
( 91.09 € )
14 dias úteis
76.10 €
( 90.56 € )
14 dias úteis
55.68 €
( 66.26 € )
14 dias úteis
55.56 €
( 66.12 € )
14 dias úteis
55.34 €
( 65.85 € )
14 dias úteis
55.01 €
( 65.46 € )
14 dias úteis

Informações detalhadas

Informações básicas

Bare solderless terminal for rectangular copper wire (K type)