Registar
Condições de filtragem
  • Ampere frame AF
  • Rated block capacity AC 200 V(kA)
  • Number of Poles
  • Rated Current(A)
  • rate sensitivity current(mA)
  • Dimension width(mm)
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Dentro de 5 dias úteis

EBS series (distribution-panel type leak breaker) [EBS32FB] (EBS103FB-60A)

EBS series (distribution-panel type leak breaker) [EBS32FB] EBS103FB-60A

Número da peça:

EBS103FB-60A
Limpar
    Quantidade:

    Lista de números de peça

    Número de itens
    Número da peça
    EBS103FB-60A

    Ampere frame AF

    Rated block capacity AC 200 V

    (kA)

    Number of Poles

    Rated Current

    (A)

    rate sensitivity current

    (mA)

    Dimension width

    (mm)

    Quantidade mínima de encomenda
    100AF
    10
    3
    60
    30
    75
    1 unidades
    Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
    Data de envio standard
    86.62 €
    ( 103.08 € )
    5 dias úteis

    Informações detalhadas

    Informações básicas

    [Features]
    · Small space-saving leakage breaker for distribution board.
    · The distribution board type is compact and can be used for distribution boards.
    · Substantial lineup of rated current from 5 A to 100A.
    · Height 96 mm, depth 60 mm, JIS agreement size.
    · Easy attachment of auxiliary equipment.
    · Passed testing, CE mark certified product.
    · Types with a breaking capacity of 5kA or 10kA are available.