Registar
Condições de filtragem
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Dentro de 5 dias úteis

Wire to Wire Connector Terminal with 2.00 mm Pitch (50013)

Número da peça:

50013-8100
Limpar
    • Este artigo pode ser encomendado em unidades de 50.

    Quantidade:

    Lista de números de peça

    Número de itens
    Número da peça
    50013-8100
    Quantidade mínima de encomenda
    50 unidades
    Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
    Data de envio standard
    0.10 €
    ( 0.12 € )
    5 dias úteis

    Informações detalhadas

    Informações básicas

    [Features]
    • Single-row Molex connector with few terminals (compatible housing 51005). Core wire sizes: AWG #24 through #28. Coating outer diameter: ∅ 0.9 to 1.15 mm.
    · Strip length: 1.7 to 2.3 mm