Registar
2
Confirmado
  • Sleeve internal diameter(mm)
  • Length(mm)
  • Insulating film internal diameter(mm)
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Dentro de 5 dias úteis

Insulated Closed-End Type Crimp Terminal (CE Type)【100 unidades】 (CE 8(100))

Insulated Closed-End Type Crimp Terminal (CE Type) CE 8(100)

Número da peça:

CE 8(100)
Limpar
    Quantidade:
    Conjunto (100 unidades)
    Loading...

    Lista de números de peça

    Número de itens
    Número da peça
    CE 8(100)

    Sleeve internal diameter

    (mm)

    Length

    (mm)

    Insulating film internal diameter

    (mm)

    RoHS?Quantidade mínima de encomenda
    4.6
    27.2
    12.0
    10
    1 conjuntos

    100 unidades

    Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
    Data de envio standard
    34.69 €
    ( 41.28 € )
    5 dias úteis

    Informações detalhadas

    Informações básicas

    This is a closed-end connector, mainly used for internal wiring of electrical equipment.

    O número da peça foi confirmado