Registar
Condições de filtragem

Block Power Supply S8TS

Número da peça:

Indefinido. 4 candidatos encontrados.
    Quantidade:

    Lista de números de peça

    Número de itens

    Capacity

    (W)

    Output voltage (Single only)

    Rated output current (single only)

    (A)

    Included Function

    Note

    Quantidade mínima de encomenda
    25
    5 V DC
    5
    Alarm Output
    -
    1 unidades
    30
    12 V DC
    2.5
    Parallel / Alarm Output
    -
    1 unidades
    60
    24 V DC
    2.5
    Parallel / Alarm Output
    -
    1 unidades
    60
    24 V DC
    2.5
    Parallel / Alarm Output
    Bus line connector included
    1 unidades
    Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
    Data de envio standard
    299.00 €
    ( 355.81 € )
    7 dias úteis
    284.20 €
    ( 338.20 € )
    7 dias úteis
    213.30 €
    ( 253.83 € )
    7 dias úteis
    229.40 €
    ( 272.99 € )
    7 dias úteis

    Informações detalhadas

    Informações básicas

    Omron product. Power supplies can be connected. Capacity increase is possible with dry cell batteries

    [Features]
    · 1 model can take 30-120W (12V type).
    · 1 model can take 60-240W (24V type).
    · Multi power supplies with different output voltages (5 V / 12V / 24V) are easy to configure.
    · Uses N+1 redundant operation to help improve the reliability of power supply systems (12V/24V.)
    · Lead-free soldering.
    · Input condition: DC input DC80 to 370V (EC directives and various safety standards are not applicable).