Registar
Condições de filtragem
  • Estoque
  • Thickness(mm)
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Envio possível no próprio dia
    • Dentro de 5 dias úteis
  • End Stop for DIN Rails

    Número da peça:

    Indefinido. 3 candidatos encontrados.
      Quantidade:

      Lista de números de peça

      Número de itens
      Número da peça

      Application

      Dimensions

      (mm)

      Thickness

      (mm)

      RoHS?Quantidade mínima de encomenda
      For DIN15 rail
      16(L)x23.2(W)
      6
      10
      10 unidades
      For DIN35 rail
      28(L)x45(W)
      6
      10
      1 unidades
      For DIN35 rail
      28(L)x45(W)
      10
      10
      1 unidades
      Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
      Data de envio standard
      3.08 €
      ( 3.67 € )
      5 dias úteis
      1.29 €0.76 €
      ( 0.90 € )
      Item em stock - 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia
      1.76 €
      ( 2.09 € )
      5 dias úteis

      Informações detalhadas

      Informações básicas

      [Features]
      · An end stop for DIN rails.
      · No need to fasten with screws or tighten further.
      · Mounted in just 0.5 seconds.