Registar
Confirmado

Push-Button Switch (Detachable Type) (Light / Non-Light) (Cylindrical ø16) A16 (A165-JWM-1)

Número da peça:

A165-JWM-1
Limpar
    Quantidade:
    Loading...

    Lista de números de peça

    Número de itens
    Número da peça
    A165-JWM-1

    Type

    Operating part shape

    Contact Configuration

    Operating function

    Color of Operating Unit

    Operating part dimensions - horizontal

    (mm)

    Light Source Type

    Voltage Uses Light Source

    IP Protection Degree

    Quantidade mínima de encomenda
    Non-Illuminated Push-Button
    Rectangle
    1c
    Momentary
    White
    24
    -
    -
    IP66 oil-resistant models
    1 unidades
    Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
    Data de envio standard
    11.08 €
    ( 13.19 € )
    44 dias úteis

    Informações detalhadas

    Informações básicas

    Detachable-type cylindrical ø16 series

    ■ Features
    · Shortened, miniature design of 28.5 mm, one of the smallest class in the industry.
    · Detachable switch part.
    · The same contacts can be used for both standard loads and micro loads.
    · Easy-to-wire terminal arrangement.
    · EN 60947-5-1 certified.

    O número da peça foi confirmado