Registar
Condições de filtragem

Quartz Timer H5AN

Número da peça:

Indefinido. 2 candidatos encontrados.
    Quantidade:

    Lista de números de peça

    Número de itens

    Rated power supply voltage

    (V)

    Quantidade mínima de encomenda
    AC 100–240
    1 unidades
    DC 12–24
    1 unidades
    Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
    Data de envio standard
    315.86 €
    ( 375.87 € )
    6 dias úteis
    316.22 €
    ( 376.30 € )
    6 dias úteis

    Informações detalhadas

    Informações básicas

    [Features]
    · The time range has become wider DIN72 × 72 mm quartz timer.
    · 1/100th of a second to 9999 hours are covered by one apparatus.
    · For the first time, the timer incorporates an external power source supply, and all kinds of sensors can be connected directly.
    · Maintenance is possible by removing the wiring from the main body by a draw-out structure.
    · The power sources are AC100 to 240V, the product line-up also includes DC specifications.
    · The control output simultaneously enabled contact and non-contact connection.
    · The standard product has acquired UL and CSA standard.