Registar
Condições de filtragem
  • Number Of Cores
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Dentro de 6 dias úteis

Flat Cable Connector (PCB Type), XG2 (XG2A-4002)

Número da peça:

XG2A-4002
Limpar
    • The product is currently not available.

    Quantidade:

    Informações do produto

    Lista de números de peça

    Número de itens
    Número da peça
    XG2A-4002

    Number Of Cores

    Note

    Quantidade mínima de encomenda
    40
    Reverse line terminal array shape
    1 unidades
    Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
    Data de envio standard
    5.40 €
    ( 6.43 € )
    6 dias úteis

    Informações detalhadas

    Informações básicas

    [Features]
    · Total cost reduction is achieved by high-density mounting and low-power wire connections.
    · The pressure-welded system lets you connect all terminals in bulk without any terminal processing work.
    · Can be dip-soldered directly to a PCB.
    · The small size (height 5.8 mm, width 6.8 mm) greatly improves PCB mounting efficiency.
    · Uses a 2.54 mm grid terminal array.
    · PCB pattern design is easy.
    · Two types of terminal arrays: standard and inverse.
    · Uses insulating materials complying with UL standards (UL94V-0).
    · Pressure-welding tool uses attachment that supports all poles.
    · Saves time and work connecting wires.