Registar
Confirmado
  • Number Of Cores
  • Contact part plating
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Dentro de 6 dias úteis

Rotating Back Lock System (0.5-mm Pitch, Dual Contact Type) - XF2M (XF2M-4015-1A)

Número da peça:

XF2M-4015-1A
Limpar
    • Este artigo pode ser encomendado em unidades de 5.

    Quantidade:
    Loading...

    Informações do produto

    Lista de números de peça

    Número de itens
    Número da peça
    XF2M-4015-1A

    Number Of Cores

    Contact part plating

    Quantidade mínima de encomenda
    40
    Gold plating (0.15 μm)
    5 unidades
    Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
    Data de envio standard
    5.46 €
    ( 6.50 € )
    6 dias úteis

    Informações detalhadas

    Informações básicas

    [Features]
    · Significantly improves workability by providing a highly reliable rotating lock structure.
    · Provides a dual top–bottom contacting method, which has reduced the number of component pieces.
    · Conforming FPC/FCC thickness t = 0.3 mm.
    · Works with halogen-free applications.

    O número da peça foi confirmado