Registar
Confirmado

    Commercial Ethernet Connector - XS6

    Número da peça:

    XS6G-T421-1
    Limpar
      Quantidade:
      Loading...

      Informações do produto

      Lista de números de peça

      Número de itens
      Número da peça
      XS6G-T421-1
      Quantidade mínima de encomenda
      1 unidades
      Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
      Data de envio standard
      66.30 €
      ( 78.90 € )
      7 dias úteis

      Informações detalhadas

      Informações básicas

      Commercial Ethernet Connector - XS6

      [Features]
      • The robust RJ45 and IP67 product lineup for use with the environmentally resistant type (M12) even outside the panel.
      • An assembly connector for use with the RJ45, which allows for easy wiring at the job site.
      • The environmentally resistant type (M12) uses the conventional screw type and compatible SmartClick connectors that can be connected with one touch (1/8 of a turn).
      • AWG22 cable standards are used for wiring outside of panels.
      • The combination of L cable connectors and printed circuit board terminals (straight) provides even greater flexibility.

      O número da peça foi confirmado